1. Home
  2. Lineærteknisk certificering
Billedet viser et stiliseret ikon af et certifikat med et segl Renrumscertificeret lineærteknik: Kvalitet, du kan måle.

Præcision møder renlighed: Lineærteknik fra Bosch Rexroth – certificeret til krævende renrumsapplikationer

Certificeret renrumsegnethed i henhold til ISO 14644-1 – bekræftet af Fraunhofer IPA

Højt renhedsniveau til kritiske fremstillingsprocesser

I meget følsomme sektorer ved fremstilling af halvledere eller medicoteknologi, er renrummet et afgørende krav for stabile processer. Selv mikroskopiske partikler kan forårsage funktionsfejl eller medføre kvalitetsforringelse eller spild.

Bosch Rexroth tilbyder renrumscertificeret lineærteknik til sådanne krævende miljøer – med fokus på kontrolleret partikeludledning, præcision og lang levetid. Afhængigt af applikationen anvendes løsningerne som komponenter, f.eks. kugleskinneføringer og spindesamlinger, som modulære lineærenheder eller som del af komplekse lineærsystemer.

Valideret renhed – certificeret renrumsklasse – præcis ydeevne

Lineærteknikken fra Bosch Rexroth er blevet testet af Fraunhofer-instituttet for engineering og automatisering (IPA) i henhold til ISO 14644-1 og certificeret til renrumsklasser op til ISO 3.

Den uafhængige test bekræfter dens egnethed til brug i renrum med høje renhedskrav, som f.eks. inden for halvleder-, elektronik- og medicoteknologi. En af de komponenter, der har opnået certificeringen, er den nye NRTVG-kuglevogn, som er udviklet specielt til applikationer i renrum og vakuummiljøer og helt undgår brug af plastkomponenter. Der blev også testet et sortiment af kompakte moduler, der er udviklet til at minimere partikeldannelse under drift.

Fordele og resultater

Fordelene i detaljer: Lavere partikeludledning, højere effektivitet

ISO 14644-1-certificeringen er baseret på reproducerbare målinger af luftbårne partikler under drift. Resultatet er kulminationen på mange års erfaring med systematisk udvikling i tæt samarbejde med vores kunder samt målrettede strukturelle og tribologiske optimeringer:

  • Komponenter af højeste kvalitet
    Præcist fremstillede lineærføringer, der sikrer maksimal levetid med minimal friktion og partikeldannelse.
  • Intelligent partikelkontrol
    Valgfri tilslutninger til sugeanordninger til aktiv kontaminationsforebyggelse.
  • Optimeret design
    Skræddersyede produktdæksler og egnede smøremidler minimerer partikeldannelse.

Resultatet for brugerne:

  • Høj procespålidelighed og mindre spild takket være dokumenteret lav partikeludledning
  • Stabile udbytter takket være optimale betingelser i følsomme fremstillingsprocesser
  • Langvarig pålidelighed selv under krævende renrumsforhold med korte cyklustider

Kontakt os!

Lad os sammen se på, hvordan Bosch Rexroths portefølje af renrumscertificeret lineærteknik kan optimere dine processer og hjælpe dig med at drage fordel af vores omfattende erfaring fra utallige projekter.

Kontakt os

FAQ

Renrumscertificerede lineære akser

1. I henhold til hvilken standard og til hvilke renrumsklasser er Bosch Rexroths lineære akser certificeret?

Udvalgte lineære akser og komponenter fra Bosch Rexroth er blevet testet i henhold til standarden ISO 14644-1 og certificeret til renrumsklasserne op til ISO 3, ISO 5 og ISO 6. Certificeringen bekræfter, at akserne er velegnede til applikationer, hvor der stilles meget høje krav til renhed og processtabilitet.

2. Hvordan blev de lineære aksers renrumsegnethed målt?

Renrumstesten blev udført af Fraunhofer IPA i overensstemmelse med ISO 14644-1 under forhold, der svarer til de faktiske driftsforhold. Udledningen af partikler i luften fra de lineære akser blev målt under dynamisk drift i en defineret testopstilling, der simulerer typiske industrielle renrumsapplikationer. Vurderingen er baseret på de målte partikelkoncentrationer pr. kubikmeter luft i overensstemmelse med standarden for ISO-renrumsklasserne 5 og 6.

3. Hvad er fordelen ved Fraunhofer IPA-certificeringen for producenter af maskiner og anlæg?

Den uafhængige testning, som udføres af Fraunhofer IPA, giver maskin- og anlægsproducenter en objektiv og
standardbaseret bekræftelse af renrumsegnethed. Det mindsker arbejdet med validering og dokumentation ved udformningen af renrumsprocesser, øger planlægningssikkerheden og muliggør en hurtigere projektgennemførelse – især til applikationer med høje krav til renhed, præcision og processtabilitet.

De certificerede lineære akser indgår ofte i modulære lineærsystemer eller lineærrobotter. De anvendes i forskellige udførelser, f.eks. som lineære akser med motor, lineære akser med spindelsamlinger eller lineære akser med tandremstræk, afhængigt af anvendelsen og systemets udformning.